Menü Keresés

Rugalmas zárókupakok tartószíjjal

Gyártás alatt

Elastomer Lanyard is intended to link or separate two components. Features a fastening loop on one end and a mounting hole on the other. The loop helps lessen the danger of failure in heavy-duty applications, while also providing safe installation.

  • Két különálló alkatrész csatlakoztatására és rögzítésére terveztük.
  • Számos alkalmazás befogadására alkalmas.
  • A rendkívül rugalmas EPDM anyag névleges hosszának háromszorosára nyúlhat.
Anyag: EPDM Szín: Fekete Sorozat szám: SR2000

Árajánlat kérése

Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.

Szűrő vagy keresési változatok

Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres

Angolszász méret
Metrikus
Elrejtés Megjelenítés Szűrők
2 találat
Termék SKU-információk
Essentra cikkszám Ártartomány Elérhetőség L M Megveszem
297,0564 Ft - 297,0564 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
236.0 mm
3.0 mm
284,3983 Ft - 284,3983 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
136.0 mm
3.0 mm
N/A 236.0 mm (ID) 180 °C Fekete EPDM

10154311

Ártartomány
297 Ft - 297 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • M
    3.0 mm
  • L
    236.0 mm
  • Szín
    Fekete
  • Teljes anyag
    Etilén-propilén-dién-monomer
  • Vámtarifaszám
    3926909790
N/A;136.0 mm;(ID);180 °C;Fekete;EPDM

10005873

Ártartomány
284 Ft - 284 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • M
    3.0 mm
  • L
    136.0 mm
  • Szín
    Fekete
  • Teljes anyag
    Etilén-propilén-dién-monomer
  • Vámtarifaszám
    3926909790