Menü Keresés

N/A;136.0 mm;(ID);180 °C;Fekete;EPDM

This cap with lanyard is made of black EPDM with a 50 shore A hardness. The lanyard is made of flexible EPDM and can stretch up to three times its nominal length. It is design to link to components and can accommodate a wide range of applications.
Essentra cikkszám:

10005873

Gyártói cikkszám:

ELT-50

1000 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1000 + 277,4618 Ft
Standard csomagolás: 1000

A következő szorzatának a rendelése 1000

Teljes ár:

277.462 Ft

1000 x 277,4618 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Fekete
Teljes anyag Etilén-propilén-dién-monomer
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot