Menü Keresés

Kerek csúszótalp 28.5 mm Natúr Acél

Push-On Insert Glide with a fitted tube end cap for a clean finish and a swivel glide with spring insert for a one piece application.
Essentra cikkszám:

10435861

Gyártói cikkszám:

551578

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
200 - 399 375,9616 Ft
400 + 317,4042 Ft
Standard csomagolás: 200

A következő szorzatának a rendelése 200

Teljes ár:

75.192 Ft

200 x 375,9616 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
D 28.5 mm
d1 29.0 mm
Kompatibilis csőátmérőmérő 16-18
Anyag Acél
Szín Natúr
Fém fogak Nem
Vámtarifaszám 7326909890

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot