Menü Keresés

Benyomó csúszótalp 23.4 mm 1.2 mm Fehér Acél

Clear Acrylic display holder neatly displays POS or marketing materials.
Essentra cikkszám:

10435878

Gyártói cikkszám:

551601

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
200 - 999 211,4558 Ft
1000 + 178,544 Ft
Standard csomagolás: 200

A következő szorzatának a rendelése 200

Teljes ár:

42.291 Ft

200 x 211,4558 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
D 25.0 mm
d1 23.4 mm
H 10.0 mm
h1 13.5 mm
Kompatibilis csőátmérőmérő 1.2
Anyag Acél
Talp anyaga PA
Szín Fehér
Fém fogak Igen
Vámtarifaszám 7326909890

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot