Menü Keresés

Kerek csúszótalp - szabványos Kerek 31.0 mm 19.0 mm Natúr Acél

A rugóbetétes csőre-húzható talp forgótalp rugósbetéttel. Golyó és foglalat a döntési művelethez, illesztett csővégzáró sapka a tiszta felületkezelésért.
Essentra cikkszám:

10435939

Gyártói cikkszám:

551625

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
200 - 399 350,7567 Ft
400 + 295,6455 Ft
Standard csomagolás: 200

A következő szorzatának a rendelése 200

Teljes ár:

70.151 Ft

200 x 350,7567 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
D 19.0 mm
d1 31.0 mm
H 18.0 mm
h1 13.5 mm
Kompatibilis csőátmérőmérő 19
Anyag Acél
Talp anyaga PA
Szín Natúr
Fém fogak Igen
Vámtarifaszám 7326909890

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot