Menü Keresés

Kerek csúszótalp - szabványos Kerek 31.0 mm 28.5 mm Natúr Acél

A rugóbetétes csőre-húzható talp forgótalp rugósbetéttel. Golyó és foglalat a döntési művelethez, illesztett csővégzáró sapka a tiszta felületkezelésért.
Essentra cikkszám:

10435977

Gyártói cikkszám:

551633

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
200 - 399 425,8903 Ft
400 + 360,8815 Ft
Standard csomagolás: 200

A következő szorzatának a rendelése 200

Teljes ár:

85.178 Ft

200 x 425,8903 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Anyag Acél
Vámtarifaszám 7326909890

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot