Menü Keresés

Rugós csap 4.0 3.0 10.7 Rozsdamentes acél

A gömbvégű rugós csap a pozicionálásra, nyomás alkalmazására és kiemelésre használatos. A golyós vége finomabban rögzül, csökkentve a munkadarab és a csap kopását. Sima teste megkönnyíti a behelyezést és a gyors kioldást. Rozsdamentes acélból készült, és akár 250ºC-os hőmérsékletnek is ellenáll.
Essentra cikkszám:

20208929

Gyártói cikkszám:

20208929

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 19 716,00 Ft
20 - 49 644,00 Ft
50 - 99 608,00 Ft
100 - 499 536,00 Ft
500 + 464,00 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

716 Ft

1 x 716,00 Ft

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Típus Peremmel
d1 +0.1 +0.04 4.0
d2 3.0
d3 4.6
d4 3.85
d5 ±0.04 4.0
l1 10.7
l2 0.9
l3 1.8
l4 5.6
Rugóerő F1 ≈ N 12.9
Rugóerő F2 ≈ N 19.0
s1 0.9
Súly g 0.6
Anyag Rozsdamentes acél

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot