20208936
20208936
Mennyiség | Egységár |
---|---|
1 - 19 | 732,00 Ft |
20 - 49 | 660,00 Ft |
50 - 99 | 624,00 Ft |
100 - 499 | 548,00 Ft |
500 + | 476,00 Ft |
Típus | With collar |
---|---|
d1 +0.1 +0.04 | 5.0 |
d2 | 4.0 |
d3 | 5.6 |
d4 | 4.85 |
d5 ±0.04 | 5.0 |
l1 | 12.0 |
l2 | 0.9 |
l3 | 2.1 |
l4 | 6.0 |
Rugóerő F1 ≈ N | 19.3 |
Rugóerő F2 ≈ N | 29.2 |
s1 | 2.3 |
Súly g | 4.0 |
Anyag | Rozsdamentes acél |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.