Menü Keresés

Rugós csap 8.0 6.5 9.0 Rozsdamentes acél

A sima, peremes, golyós rugós csap precíziós pozicionálásnál jelzésnél és rögzítő alkalmazásokban használatos. A perem a csap megállítására szolgál, a golyó pedig a furatba vagy a nyílásba illeszkedik. Rozsdamentes acélból készült, és akár 250ºC-os hőmérsékletnek is ellenáll.
Essentra cikkszám:

20252946

Gyártói cikkszám:

20252946

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 19 1.036,00 Ft
20 - 49 932,00 Ft
50 - 99 880,00 Ft
100 - 499 776,00 Ft
500 + 672,00 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

1.036 Ft

1 x 1.036,00 Ft

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Típus With collar
d1 +0.1 +0.04 8.0
d2 6.5
d3 8.5
l1 9.0
l2 1.0
Rugóerő F1 ≈ N 10.0
Rugóerő F2 ≈ N 20.4
Súly g 0.6
Anyag Rozsdamentes acél

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot