Menü Keresés

Rugós csap 4.0 3.0 5.0 Rozsdamentes acél

A sima, peremes, golyós rugós csap precíziós pozicionálásnál jelzésnél és rögzítő alkalmazásokban használatos. A perem a csap megállítására szolgál, a golyó pedig a furatba vagy a nyílásba illeszkedik. Rozsdamentes acélból készült, és akár 250ºC-os hőmérsékletnek is ellenáll.
Essentra cikkszám:

20253189

Gyártói cikkszám:

20253189

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 19 624,00 Ft
20 - 49 560,00 Ft
50 - 99 532,00 Ft
100 - 499 468,00 Ft
500 + 404,00 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

624 Ft

1 x 624,00 Ft

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Típus With collar
d1 +0.1 +0.04 4.0
d2 3.0
d3 4.6
l1 5.0
l2 1.0
Rugóerő F1 ≈ N 3.0
Rugóerő F2 ≈ N 6.5
Súly g 0.2
Anyag Rozsdamentes acél

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot