Menü Keresés

Rugós csap 3.5 2.5 9.0 Rozsdamentes acél

A sima hengeres testű, de perem nélküli rugós csap kiválóan alkalmas kisebb vagy áramvonalasabb profilt igénylő alkalmazásokhoz. Sima és pontos mozgást tesz lehetővé, miközben tartósságot és kopásállóságot biztosít. Rozsdamentes acélból készült, akár 250ºC-os hőmérsékletnek is ellenáll.
Essentra cikkszám:

20254506

Gyártói cikkszám:

20254506

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 19 932,00 Ft
20 - 49 840,00 Ft
50 - 99 792,00 Ft
100 - 499 700,00 Ft
500 + 604,00 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

932 Ft

1 x 932,00 Ft

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Típus Without collar
d1 +0.1 +0.04 3.5
d2 2.5
l1 9.0
Rugóerő F1 ≈ N 6.0
Rugóerő F2 ≈ N 14.5
Súly g 0.6
Anyag Rozsdamentes acél

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot