Menü Keresés

Rugós csap 10.0 8.5 13.0 Rozsdamentes acél

A sima, peremes, golyós rugós csap precíziós pozicionálásnál jelzésnél és rögzítő alkalmazásokban használatos. A perem a csap megállítására szolgál, a golyó pedig a furatba vagy a nyílásba illeszkedik. Rozsdamentes acélból készült, és akár 250ºC-os hőmérsékletnek is ellenáll.
Essentra cikkszám:

20254636

Gyártói cikkszám:

20254636

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 19 1.612,00 Ft
20 - 49 1.452,00 Ft
50 - 99 1.372,00 Ft
100 - 499 1.208,00 Ft
500 + 1.048,00 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

1.612 Ft

1 x 1.612,00 Ft

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Típus With collar
d1 +0.1 +0.04 10.0
d2 8.5
d3 11.0
l1 13.0
l2 1.5
Rugóerő F1 ≈ N 8.5
Rugóerő F2 ≈ N 18.5
Súly g 4.4
Anyag Rozsdamentes acél

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot