Menü Keresés

Rugós csap 3.0 2.0 4.0 Rozsdamentes acél

A sima, peremes, golyós rugós csap precíziós pozicionálásnál jelzésnél és rögzítő alkalmazásokban használatos. A perem a csap megállítására szolgál, a golyó pedig a furatba vagy a nyílásba illeszkedik. Rozsdamentes acélból készült, és akár 250ºC-os hőmérsékletnek is ellenáll.
Essentra cikkszám:

20254698

Gyártói cikkszám:

20254698

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 19 1.396,00 Ft
20 - 49 1.256,00 Ft
50 - 99 1.188,00 Ft
100 - 499 1.048,00 Ft
500 + 908,00 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

1.396 Ft

1 x 1.396,00 Ft

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Típus With collar
d1 +0.1 +0.04 3.0
d2 2.0
d3 3.6
l1 4.0
l2 0.6
Rugóerő F1 ≈ N 1.7
Rugóerő F2 ≈ N 3.5
Súly g 0.09
Anyag Rozsdamentes acél

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot