Menü Keresés

Rugós csap 6.0 5.0 7.0 Rozsdamentes acél

A sima, peremes, golyós rugós csap precíziós pozicionálásnál jelzésnél és rögzítő alkalmazásokban használatos. A perem a csap megállítására szolgál, a golyó pedig a furatba vagy a nyílásba illeszkedik. Rozsdamentes acélból készült, és akár 250ºC-os hőmérsékletnek is ellenáll.
Essentra cikkszám:

20254711

Gyártói cikkszám:

20254711

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 19 656,00 Ft
20 - 49 592,00 Ft
50 - 99 556,00 Ft
100 - 499 492,00 Ft
500 + 428,00 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

656 Ft

1 x 656,00 Ft

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Típus With collar
d1 +0.1 +0.04 6.0
d2 5.0
d3 6.5
l1 7.0
l2 1.0
Rugóerő F1 ≈ N 6.2
Rugóerő F2 ≈ N 12.6
Súly g 0.7
Anyag Rozsdamentes acél

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot