Menü Keresés

Rugós csap 14.0 mm M6 Rozsdamentes acél Szürke

A húzókarikás jelzőcsap nikkelezett házzal és rozsdamentes acél csappal rendelhetők. M6-os csavarokhoz alkalmas.
Essentra cikkszám:

10270936

Gyártói cikkszám:

491262

155 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
5 + 937,3608 Ft
Standard csomagolás: 5

A következő szorzatának a rendelése 5

Teljes ár:

4.687 Ft

5 x 937,3608 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Befejezés Nikkel bevonatú
Fogantyú típusa Húzógyűrűs fogantyú
Test menethossza 12.0 mm
Vegső tolóerő 14.0 N
Kezdeti tolóerő 5.0 N
Orr átmérője 4.0 mm
Teljes szélesség 14.0 mm
Csap menetméret 4.0
Termék menetméret M6
Vámtarifaszám 7326909890
Teljes anyag Rozsdamentes acél
Menetméret M6
Fejátmérő 14.0 mm
Szín Szürke

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot