Menü Keresés

Rugós csap 24.0 mm M10 Rozsdamentes acél Szürke

This spring plunger with a pull ring is a component that combines reliable performance, secure latching, and simplicity of use. Its long-lasting performance is provided by its corrosion-resistant and durable finish. It has a stud thread size of 6.0 mm, is grey and made of stainless steel.
Essentra cikkszám:

10270950

Gyártói cikkszám:

491264

50 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
5 + 1.171,6938 Ft
Standard csomagolás: 5

A következő szorzatának a rendelése 5

Teljes ár:

5.858 Ft

5 x 1.171,6938 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Befejezés Nikkel bevonatú
Fogantyú típusa Húzógyűrűs fogantyú
Test menethossza 20.0 mm
Vegső tolóerő 18.0 N
Kezdeti tolóerő 6.0 N
Orr átmérője 5.5 mm
Teljes szélesség 24.0 mm
Csap menetméret 6.0
Termék menetméret M10
Vámtarifaszám 7326909890
Teljes anyag Rozsdamentes acél
Menetméret M10
Fejátmérő 24.0 mm
Szín Szürke

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot