Menü Keresés

Rugós csap 30.0 mm M12 Rozsdamentes acél Szürke

This spring plunger with a pull ring is a component that combines reliable performance, secure latching, and simplicity of use. Its long-lasting performance is provided by its corrosion-resistant and durable finish. It has a stud thread size of 8.0 mm, is grey and made of stainless steel.
Essentra cikkszám:

10270967

Gyártói cikkszám:

491265

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
5 + 1.625,0295 Ft
Standard csomagolás: 5

A következő szorzatának a rendelése 5

Teljes ár:

8.125 Ft

5 x 1.625,0295 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Befejezés Nikkel bevonatú
Fogantyú típusa Húzógyűrűs fogantyú
Test menethossza 24.0 mm
Vegső tolóerő 18.0 N
Kezdeti tolóerő 7.0 N
Orr átmérője 8.0 mm
Teljes szélesség 30.0 mm
Csap menetméret 8.0
Termék menetméret M12
Vámtarifaszám 7318190090
Teljes anyag Rozsdamentes acél
Menetméret M12
Fejátmérő 30.0 mm
Szín Szürke

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot