Menü Keresés

Rugós zsanérok 180 ° 67.0 mm 55.0 mm Alumínium

Essentra cikkszám:

10207888

Gyártói cikkszám:

1334611

29 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 49 7.034,7981 Ft
50 + 6.395,271 Ft
Standard csomagolás: 50

Bármilyen mennyiséget rendelhet

Teljes ár:

7.035 Ft

1 x 7.034,7981 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Vámtarifaszám 7616991099
Teljes hossz 67.0 mm
Teljes szélesség 55.0 mm
Befejezés Törlés

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot