Menü Keresés

Rugós zsanérok 180 ° 100.0 mm 83.0 mm Alumínium

Essentra cikkszám:

10207956

Gyártói cikkszám:

1334618

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 49 46.214,5479 Ft
50 + 15.220,1376 Ft
Standard csomagolás: 50

Bármilyen mennyiséget rendelhet

Teljes ár:

46.215 Ft

1 x 46.214,5479 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Vámtarifaszám 7616991099
Teljes hossz 100.0 mm
Teljes szélesség 83.0 mm
Befejezés Törlés

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot