Menü Keresés

Rugós zsanérok 270 ° 30.0 mm 35.0 mm Alumínium

Essentra cikkszám:

10352915

Gyártói cikkszám:

1501226

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 49 10.836,7743 Ft
50 + 4.459,2793 Ft
Standard csomagolás: 50

Bármilyen mennyiséget rendelhet

Teljes ár:

10.837 Ft

1 x 10.836,7743 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Vámtarifaszám 7326909890
Teljes hossz 30.0 mm
Teljes szélesség 35.0 mm
Befejezés Anodizált
Rögzítés módja M3 vagy 6-os méretű csavar

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot