Menü Keresés

Rugós zsanér Nyitva 20.0 mm 75.0 mm Rozsdamentes acél

Essentra cikkszám:

10281345

Gyártói cikkszám:

497590

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 24 16.748,9315 Ft
25 + 6.975,2512 Ft
Standard csomagolás: 25

Bármilyen mennyiséget rendelhet

Teljes ár:

16.749 Ft

1 x 16.748,9315 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Vámtarifaszám 7326909890
Befejezés Nyers
Rögzítés módja Csavar
Rögzítés iránya Jobbos és balos
Furatok száma 4
Nyitott/Zárt Nyitva

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot