Menü Keresés

Rugós zsanér Lezárva 50.0 mm 50.0 mm Rozsdamentes acél

Essentra cikkszám:

10281383

Gyártói cikkszám:

497594

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 24 17.767,7989 Ft
25 + 7.397,3037 Ft
Standard csomagolás: 25

Bármilyen mennyiséget rendelhet

Teljes ár:

17.768 Ft

1 x 17.767,7989 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Vámtarifaszám 8302100090
Befejezés Nyers
Rögzítés módja Csavar
Rögzítés iránya Jobbos és balos
Furatok száma 4
Nyitott/Zárt Lezárva

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot