Menü Keresés

Rugós zsanér Nyitva 40.0 mm 120.0 mm Rozsdamentes acél

Essentra cikkszám:

10299760

Gyártói cikkszám:

550042

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 24 25.087,0091 Ft
25 + 10.416,2794 Ft
Standard csomagolás: 25

Bármilyen mennyiséget rendelhet

Teljes ár:

25.087 Ft

1 x 25.087,0091 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Vámtarifaszám 7318190090
Befejezés Nyers
Rögzítés módja Through Hole
Rögzítés iránya Jobbos és balos
Furatok száma 4
Nyitott/Zárt Nyitva

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot