Menü Keresés

Rugós zsanér Lezárva 40.0 mm 120.0 mm Rozsdamentes acél

Essentra cikkszám:

10299777

Gyártói cikkszám:

550043

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 24 25.087,0091 Ft
25 + 10.416,2794 Ft
Standard csomagolás: 25

Bármilyen mennyiséget rendelhet

Teljes ár:

25.087 Ft

1 x 25.087,0091 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Vámtarifaszám 7318190090
Szárnyvastagság 1.5 mm
Teljes hossz 120.0 mm
Teljes szélesség 40.0 mm
Befejezés Nyers
Rögzítés módja Hegesztés
Rögzítés iránya Jobbos és balos
Furatok száma 4
Nyitott/Zárt Lezárva

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot