Menü Keresés

Rugós zsanér Nyitva 40.0 mm 180.0 mm Rozsdamentes acél

Essentra cikkszám:

10299807

Gyártói cikkszám:

550046

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 24 25.087,0091 Ft
25 + 10.416,2794 Ft
Standard csomagolás: 25

Bármilyen mennyiséget rendelhet

Teljes ár:

25.087 Ft

1 x 25.087,0091 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Vámtarifaszám 7326909890
Szárnyvastagság 1.5 mm
Teljes hossz 180.0 mm
Teljes szélesség 40.0 mm
Befejezés Nyers
Rögzítés módja Hegesztés
Rögzítés iránya Jobbos és balos
Furatok száma 6
Nyitott/Zárt Nyitva

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot