Menü Keresés

Rugós zsanér Lezárva 40.0 mm 180.0 mm Rozsdamentes acél

Essentra cikkszám:

10299838

Gyártói cikkszám:

550049

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 24 22.706,1864 Ft
25 + 9.425,8996 Ft
Standard csomagolás: 25

Bármilyen mennyiséget rendelhet

Teljes ár:

22.706 Ft

1 x 22.706,1864 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Vámtarifaszám 7326909890
Befejezés Nyers
Rögzítés módja Hegesztett
Rögzítés iránya Jobbos és balos
Furatok száma 0
Nyitott/Zárt Zárt

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot