Menü Keresés

Rögzített helyzetű zsanér Open 40.0 mm 240.0 mm Rozsdamentes acél

Essentra cikkszám:

10630365

Gyártói cikkszám:

550052

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Sajnos árazási információk nem állnak rendelkezésre. Hívja ügyfélszolgálatunkat a +36 1 610 5845-ös számon vagy küldjön e-mailt: info@essentracomponents.hu
Standard csomagolás: 25

A következő szorzatának a rendelése 25

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Vámtarifaszám 7326909890
Szárnyvastagság 1.5 mm
Teljes hossz 240.0 mm
Teljes szélesség 40.0 mm
Befejezés Nyers
Rögzítés módja Hegesztett
Rögzítés iránya Jobbos és balos
Furatok száma 0
Nyitott/Zárt Nyitva

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot