20065027
20012171E
Mennyiség | Egységár |
---|---|
1 - 24 | 955,2012 Ft |
25 + | 868,3647 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Teljes hossz | 40.0 mm |
---|---|
Teljes hossz | 1.575 in |
Teljes vastagság | 2.5 mm |
Teljes vastagság | 0.098 in |
Teljes szélesség | 42.0 mm |
Teljes szélesség | 1.654 in |
Csapszeg átmérője | 24.0 mm |
Csapszeg átmérője | 0.945 in |
Csapszeg hossza | 40.0 mm |
Csapszeg hossza | 1.575 in |
Csap menetméret | M6 |
Rögzítőtüske anyaga | Acél |
Teljes anyag | Rozsdamentes acél |
Szín | Fekete |
Zsanér típusa | Sarokpánt |
Rögzítés módja | Csavar, anya |
Rögzítés iránya | Univerzális |
A szerelőfuratok száma | 4 |
Eltávolíthatóság | Fix |
Specifikációk | DIN-EN 1774 |
Vámtarifaszám | 8302100090 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.