20064891
197201E
Mennyiség | Egységár |
---|---|
10 - 99 | 456,7209 Ft |
100 + | 326,2292 Ft |
Teljes hossz | 37.5 mm |
---|---|
Teljes hossz | 1.476 in |
Teljes vastagság | 1.5 mm |
Teljes vastagság | 0.059 in |
Teljes szélesség | 8.5 mm |
Teljes szélesség | 0.335 in |
Csapszeg átmérője | 6.0 mm |
Csapszeg átmérője | 0.236 in |
Csapszeg hossza | 59.0 mm |
Csapszeg hossza | 2.323 in |
Szín | Fekete |
Befejezés | Felületkezelés nélkül |
Teljes anyag | 30% üvegszál erősítésű poliamid |
Rögzítés iránya | Jobbos és balos |
Rögzítőtüske anyaga | POM |
Eltávolíthatóság | Eltávolítható |
Price per piece incl VAT | 2666.6274 HUF |
Vámtarifaszám | 3926909790 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
Weboldalunk jelenleg technikai problémák léphetnek fel, emiatt az oldalak lassaban vagy egyáltalán nem töltenek be. Ha bármilyen nehézséggel szembesül az oldalunkon való böngészés során, kérjük, forduljon közvetlenül ügyfélszolgálatunkhoz a +36 1 610 5845-ös telefonszámon vagy írjon nekünk a info@essentracomponents.hu e-mail címre. Kollégáink készséggel állnak rendelkezésre. Az esetleges kellemetlenségért elnézésüket kérjük.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.