Menü Keresés

Sarokpántok – szabadon álló

Raktáron

A 90 fokos kiálló sarokpántok több profillal kaphatók, így többféle helyzetben is alkalmasak kiálló ajtók felszerelésére.

Sorozat szám: SR5504

Árajánlat kérése

Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.

Szűrő vagy keresési változatok

Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres

Angolszász méret
Metrikus
Elrejtés Megjelenítés Szűrők
5 találat
Termék SKU-információk
Essentra cikkszám Ártartomány Elérhetőség Szárnyvastagság Teljes hossz A szerelőfuratok száma Anyag Teljes szélesség Megveszem
956,9853 Ft - 1.339,7796 Ft 20 Raktáron
14.0 mm
45.0 mm
Cinköntvény
47.0 mm
785,3864 Ft - 1.099,541 Ft 16 Raktáron
6.5 mm
47.0 mm
2
Rozsdamentes acél
45.0 mm
1.031,1934 Ft - 1.604,0786 Ft 295 Raktáron
14.0 mm
47.0 mm
Cinköntvény
45.0 mm
725,9836 Ft - 1.016,3771 Ft 4 Raktáron
14.0 mm
47.0 mm
Cinköntvény
45.0 mm
1.120,4166 Ft - 1.742,8703 Ft 100 Raktáron
14.0 mm
47.0 mm
Cinköntvény
45.0 mm
Kiállópánt 45.0 mm 47.0 mm Cinköntvény

20121730

Ártartomány
1.339 Ft - 956 Ft

Készletszintek
20 Raktáron
Tulajdonságok
  • Szárnyvastagság
    14.0 mm
  • Teljes hossz
    45.0 mm
  • Teljes vastagság
    14.0 mm
  • Teljes szélesség
    47.0 mm
  • Szín
    Fekete
Eltolt zsanér 47.0 mm 45.0 mm Rozsdamentes acél

20121723

Ártartomány
1.099 Ft - 785 Ft

Készletszintek
16 Raktáron
Tulajdonságok
  • Szárnyvastagság
    6.5 mm
  • Teljes hossz
    47.0 mm
  • Teljes vastagság
    14.0 mm
  • Teljes szélesség
    45.0 mm
  • Adapter
    Adapter Not Included
Eltolt zsanér 47.0 mm 45.0 mm Cinköntvény

20061227

Ártartomány
1.604 Ft - 1.031 Ft

Készletszintek
295 Raktáron
Tulajdonságok
  • Szárnyvastagság
    14.0 mm
  • Teljes hossz
    47.0 mm
  • Teljes vastagság
    26.0 mm
  • Teljes szélesség
    45.0 mm
  • Szín
    Fekete
Eltolt zsanér 47.0 mm 45.0 mm Cinköntvény

20061210

Ártartomány
1.016 Ft - 725 Ft

Készletszintek
4 Raktáron
Tulajdonságok
  • Szárnyvastagság
    14.0 mm
  • Teljes hossz
    47.0 mm
  • Teljes vastagság
    24.0 mm
  • Teljes szélesség
    45.0 mm
  • Szín
    Fekete
Eltolt zsanér 47.0 mm 45.0 mm Cinköntvény

20061197

Ártartomány
1.742 Ft - 1.120 Ft

Készletszintek
100 Raktáron
Tulajdonságok
  • Szárnyvastagság
    14.0 mm
  • Teljes hossz
    47.0 mm
  • Teljes vastagság
    19.0 mm
  • Teljes szélesség
    45.0 mm
  • Szín
    Fekete