20061227
1001207E
Mennyiség | Egységár |
---|---|
1 - 49 | 6.435,4987 Ft |
50 + | 734,0431 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Szárnyvastagság | 6.5 mm |
---|---|
Szárnyvastagság | 0.256 in |
Teljes hossz | 47.0 mm |
Teljes hossz | 1.85 in |
Teljes vastagság | 26.0 mm |
Teljes vastagság | 1.024 in |
Teljes szélesség | 45.0 mm |
Teljes szélesség | 1.772 in |
Adapter | Adapter nem tartozék |
Szín | Fekete |
Befejezés | Porszórt felület |
Anyag | Acél, cinköntvény |
Zsanér típusa | Csapágyas zsanér |
Rögzítés módja | Nyitott furat |
Rögzítés iránya | Univerzális |
Rögzítési mód | Felületre szerelhető |
A szerelőfuratok száma | 2 |
Rögzítőtüske anyaga | Edzett acél |
Vámtarifaszám | 8302100090 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.