Menü Keresés

Sarokvédő 1 - Szabványos védő 3.0 mm LDPE Fehér

Ez a sarokvédő LDPE-ből készült, és az éles vagy érzékeny sarkok védelmére szolgál a szállítás és tárolás során bekövetkező sérülések ellen.
Essentra cikkszám:

10070130

Gyártói cikkszám:

10277

2470 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
2500 + 51,2728 Ft
Standard csomagolás: 2500

A következő szorzatának a rendelése 2500

Teljes ár:

128.182 Ft

2500 x 51,2728 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
L 32.0 mm
T 1.2 mm
t 0.8 mm
Típus 1
Stílus Standard Protector
Szín Fehér
Anyag LDPE
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot