Menü Keresés

Sarokvédő 3 - Szabványos védő 6.0 mm LDPE Fekete

This corner protector is made from PP and is used to protect sharp or delicate corners against damage during transit and storage.
Essentra cikkszám:

10074732

Gyártói cikkszám:

110834

37000 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1000 + 28,6416 Ft
Standard csomagolás: 1000

A következő szorzatának a rendelése 1000

Teljes ár:

28.642 Ft

1000 x 28,6416 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
L 45.0 mm
T 4.0 mm
Típus 3
Stílus Standard Protector
Szín Fekete
Anyag LDPE
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot