Menü Keresés

Sarokvédő 3 - Szabványos védő 24.0 mm LDPE Fekete

Ez a sarokvédő LDPE-ből készült, és az éles vagy érzékeny sarkok védelmére szolgál a szállítás és tárolás során bekövetkező sérülések ellen.
Essentra cikkszám:

10081945

Gyártói cikkszám:

112745

500 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
400 + 47,7404 Ft
Standard csomagolás: 400

A következő szorzatának a rendelése 400

Teljes ár:

19.096 Ft

400 x 47,7404 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
L 55.0 mm
T 24.0 mm
Típus 3
Stílus Standard Protector
Szín Fekete
Anyag LDPE
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot