Menü Keresés

Sarokvédő 35.0 mm (PT)

A sarokvédő polipropilénből készült, és az éles vagy érzékeny sarkok védelmére szolgál a szállítás és tárolás során bekövetkező sérülések ellen.
Essentra cikkszám:

10082027

Gyártói cikkszám:

112753

6350 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
500 + 30,3392 Ft
Standard csomagolás: 500

A következő szorzatának a rendelése 500

Teljes ár:

15.170 Ft

500 x 30,3392 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
L 55.0 mm
T 35.0 mm
t 15.0 mm
Típus 5 - Bővíthető
Stílus Expandable Protector
Szín Fekete
Anyag PP
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot