Menü Keresés

Sarokvédő 1 - Szabványos védő 1.2 mm LDPE Fehér

Ez a sarokvédő LDPE-ből készült, és az éles vagy érzékeny sarkok védelmére szolgál a szállítás és tárolás során bekövetkező sérülések ellen.
Essentra cikkszám:

10360866

Gyártói cikkszám:

208101100003

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
25 - 249 215,0035 Ft
250 - 999 163,4021 Ft
1000 + 85,9931 Ft
Standard csomagolás: 25

A következő szorzatának a rendelése 25

Teljes ár:

5.375 Ft

25 x 215,0035 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
L 32.0 mm
T 1.2 mm
t 0.8 mm
Típus 1
Stílus Standard Protector
Szín Fehér
Anyag LDPE
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot