Menü Keresés

Sarokvédő 3 - Szabványos védő 38.0 mm LDPE Fekete

Ez a sarokvédő LDPE-ből készült, és az éles vagy érzékeny sarkok védelmére szolgál a szállítás és tárolás során bekövetkező sérülések ellen.
Essentra cikkszám:

10361030

Gyártói cikkszám:

208103069903

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
25 - 249 268,193 Ft
250 - 999 100,5741 Ft
1000 + 67,0311 Ft
Standard csomagolás: 25

A következő szorzatának a rendelése 25

Teljes ár:

6.705 Ft

25 x 268,193 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
L 55.0 mm
T 38.0 mm
Típus 3
Stílus Standard Protector
Szín Fekete
Anyag LDPE
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot