Menü Keresés

Sarokvédő 4 - Nagy teherbírású 40.0 mm LDPE Fehér

Ez a sarokvédő LDPE-ből készült, és az éles vagy érzékeny sarkok védelmére szolgál a szállítás és tárolás során bekövetkező sérülések ellen.
Essentra cikkszám:

10361085

Gyártói cikkszám:

208103560303

50 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
25 - 249 424,0103 Ft
250 - 999 181,6658 Ft
1000 + 121,1106 Ft
Standard csomagolás: 25

A következő szorzatának a rendelése 25

Teljes ár:

10.600 Ft

25 x 424,0103 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
L 45.0 mm
T 40.0 mm
Típus 4
Stílus Heavy Duty Protector
Szín Fehér
Anyag LDPE
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot