Menü Keresés

Sarokvédő 4 - Nagy teherbírású 30.0 mm LDPE Fehér

Ez a sarokvédő LDPE-ből készült, és az éles vagy érzékeny sarkok védelmére szolgál a szállítás és tárolás során bekövetkező sérülések ellen.
Essentra cikkszám:

10102282

Gyártói cikkszám:

39861

2146 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
250 + 88,7861 Ft
Standard csomagolás: 250

A következő szorzatának a rendelése 250

Teljes ár:

22.197 Ft

250 x 88,7861 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
L 45.0 mm
T 34.0 mm
Típus 4
Stílus Heavy Duty Protector
Szín Fehér
Anyag LDPE
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot