Menü Keresés

Sarokvédő 2 - 3 utas sarok 22.0 mm LDPE Fehér

Ez a sarokvédő LDPE-ből készült, és az éles vagy érzékeny sarkok védelmére szolgál a szállítás és tárolás során bekövetkező sérülések ellen.
Essentra cikkszám:

10104569

Gyártói cikkszám:

51800

4511 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
2000 + 60,0761 Ft
Standard csomagolás: 2000

A következő szorzatának a rendelése 2000

Teljes ár:

120.152 Ft

2000 x 60,0761 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
L 45.0 mm
T 22.0 mm
Típus 2
Stílus 3 Way Corner Protector
Szín Fehér
Anyag LDPE
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot