Menü Keresés

Speciális célú plomba Szilon Szürke

Ez a négyszögletes szilon tömítés szürke, és egy speciális célú záróplomba.
Essentra cikkszám:

10126516

Gyártói cikkszám:

152020000226

7000 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
500 - 999 25,739 Ft
1000 + 18,4554 Ft
Standard csomagolás: 500

A következő szorzatának a rendelése 500

Teljes ár:

12.870 Ft

500 x 25,739 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
A 5.0 mm
B 9.0 mm
C 9.0 mm
E 1.5 mm
Típus 2
Anyag Szilon
Szín Szürke
Alak Négyszögletes
Vámtarifaszám 3923509000

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot