Menü Keresés

Sima falú védőkupakok 4.0 mm 15.8 mm LDPE Kék

A menetes végsapka a menetes vagy menet nélküli csövek, vezetékek és rudak biztonságos védelmére szolgál. Távol tartja a piszkot, törmeléket és egyéb szennyeződéseket. Legfeljebb 95 °C-ig ellenálló. Kék és LDPE anyagból készült.
Essentra cikkszám:

10186480

Gyártói cikkszám:

110549

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
4500 - 44999 110,204 Ft
45000 + 37,1847 Ft
Standard csomagolás: 5000

A következő szorzatának a rendelése 4500

Teljes ár:

495.918 Ft

4500 x 110,204 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Kék
Teljes anyag Kis sűrűségű polietilén
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot