Menü Keresés

Sima falú védőkupakok 4.8 mm 15.8 mm LDPE Kék

A menetes végsapka a menetes vagy menet nélküli csövek, vezetékek és rudak biztonságos védelmére szolgál. Távol tartja a piszkot, törmeléket és egyéb szennyeződéseket. Legfeljebb 95 °C-ig ellenálló. Kék és LDPE anyagból készült.
Essentra cikkszám:

10186497

Gyártói cikkszám:

110550

39225 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
500 - 4999 225,6062 Ft
5000 + 42,4968 Ft
Standard csomagolás: 5000

A következő szorzatának a rendelése 500

Teljes ár:

112.803 Ft

500 x 225,6062 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Kék
Teljes anyag Kis sűrűségű polietilén
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot