Menü Keresés

Sima falú védőkupakok 27.0 mm 22.2 mm LDPE Kék

A menetes végsapka a menetes vagy menet nélküli csövek, vezetékek és rudak biztonságos védelmére szolgál. Távol tartja a piszkot, törmeléket és egyéb szennyeződéseket. Legfeljebb 95 °C-ig ellenálló. Kék és LDPE anyagból készült.
Essentra cikkszám:

10186633

Gyártói cikkszám:

110564

700 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
300 - 2999 122,6799 Ft
3000 + 39,6902 Ft
Standard csomagolás: 3000

A következő szorzatának a rendelése 300

Teljes ár:

36.804 Ft

300 x 122,6799 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Kék
Teljes anyag Kis sűrűségű polietilén
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot