Menü Keresés

Sima falú védőkupakok 39.7 mm 25.4 mm LDPE Kék

A menetes végsapka a menetes vagy menet nélküli csövek, vezetékek és rudak biztonságos védelmére szolgál. Távol tartja a piszkot, törmeléket és egyéb szennyeződéseket. Legfeljebb 95 °C-ig ellenálló. Kék és LDPE anyagból készült.
Essentra cikkszám:

10186718

Gyártói cikkszám:

110572

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
120 - 1199 384,6744 Ft
1200 + 129,5716 Ft
Standard csomagolás: 1200

A következő szorzatának a rendelése 120

Teljes ár:

46.161 Ft

120 x 384,6744 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Kék
Teljes anyag Kis sűrűségű polietilén
Vámtarifaszám 3923509000

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot