Menü Keresés

Sima falú védőkupakok 16.0 mm 40.0 mm LDPE Fekete

A nem menetes végzáró sapka a menetes vagy menet nélküli csövek, vezetékek és rudak biztonságos védelmére szolgál. Távol tartja a piszkot, törmeléket és egyéb szennyeződéseket. Könnyen felszerelhető és eltávolítható. Fekete és LDPE anyagból készült.
Essentra cikkszám:

20595883

Gyártói cikkszám:

20595883

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
100 - 999 16,5355 Ft
1000 - 4999 11,8111 Ft
5000 + 10,63 Ft
Standard csomagolás: 1000

A következő szorzatának a rendelése 100

Teljes ár:

1.654 Ft

100 x 16,5355 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
D 16.0 mm
H 40.0 mm
Szín Fekete
Teljes anyag Kis sűrűségű polietilén
Vámtarifaszám 3923509000

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot