Menü Keresés

Sima falú védőkupakok 21.5 mm 47.0 mm LDPE Fekete

A nem menetes végzáró sapka a menetes vagy menet nélküli csövek, vezetékek és rudak biztonságos védelmére szolgál. Távol tartja a piszkot, törmeléket és egyéb szennyeződéseket. Könnyen felszerelhető és eltávolítható. Fekete és LDPE anyagból készült.
Essentra cikkszám:

20595920

Gyártói cikkszám:

20595920

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
100 - 999 27,5414 Ft
1000 - 4999 19,6724 Ft
5000 + 17,7051 Ft
Standard csomagolás: 1000

A következő szorzatának a rendelése 100

Teljes ár:

2.754 Ft

100 x 27,5414 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
D 21.5 mm
H 47.0 mm
Szín Fekete
Teljes anyag Kis sűrűségű polietilén
Vámtarifaszám 3923509000

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot