Menü Keresés

Sapka 8.0 mm (ID) 22.0 mm (H) PE Fekete

A standard kerek végű sapkák ideálisak menetes vagy menet nélküli csövek, vezetékek és rudak védelmére, az ezen hosszabb sapkák formája segít megelőzni a rossz elhelyezésüket.
Essentra cikkszám:

10137000

Gyártói cikkszám:

3606000

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
100 - 999 199,3474 Ft
1000 - 1999 85,3174 Ft
2000 - 4999 58,4254 Ft
5000 + 49,0283 Ft
Standard csomagolás: 1000

A következő szorzatának a rendelése 100

Teljes ár:

19.935 Ft

100 x 199,3474 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Fekete
Teljes anyag Kis sűrűségű polietilén
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot