Menü Keresés

Sapka 21.6 mm (ID) 24.8 mm (H) PE Sárga

A standard kerek végű sapkák ideálisak menetes vagy menet nélküli csövek, vezetékek és rudak védelmére, az ezen hosszabb sapkák formája segít megelőzni a rossz elhelyezésüket.
Essentra cikkszám:

10137321

Gyártói cikkszám:

3623000

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
50 - 499 271,1935 Ft
500 - 1999 116,0664 Ft
2000 + 74,3596 Ft
Standard csomagolás: 500

A következő szorzatának a rendelése 50

Teljes ár:

13.560 Ft

50 x 271,1935 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Sárga
Teljes anyag Kis sűrűségű polietilén
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot