Menü Keresés

Sapka 37.5 mm (ID) 21.5 mm (H) PE Natúr

A standard kerek végű sapkák ideálisak menetes és menet nélküli csövekre, szárakra. Ezen hosszabb kupakok kialakítása megakadályozza, hogy véletlenül elcsússzanak.
Essentra cikkszám:

10137628

Gyártói cikkszám:

3644000

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
100 - 999 365,3016 Ft
1000 - 1999 156,3431 Ft
2000 - 4999 111,1308 Ft
5000 + 84,5739 Ft
Standard csomagolás: 1000

A következő szorzatának a rendelése 100

Teljes ár:

36.530 Ft

100 x 365,3016 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Natúr
Teljes anyag Kis sűrűségű polietilén
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot